Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE08EB - Casters - medium and heavy load type - with adjusting block type
Bill of material
LE08EB-D50-N
CNSORDERNO
LE08EB-D50-N
SC
Serial code
LE08EB
TYPE
type
Type with adjusting block
SM
Support material
Q235A
SST
Support surface treatment
Black electrophoresis
WC
Wheel code
RB
Rotary bearing
WB
Wheel bearing
-
D
50 mm
H
79 mm
L
84 mm
W
84 mm
F1
f1
64 mm
F2
f2
52 mm
FF1
f1
64 mm
FF2
f2
52 mm
DD
d
8.500 mm
B
38 mm
R
64 mm
H1
12 mm
AL
Allowable load (kg)
150
INFOTEXT
website
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели