Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LE08FA - Casters - medium and heavy load type - universal type / screw type
Bill of material
LE08FA-D100-U
CNSORDERNO
cnsorderno
SC
Serial code
LE08FA
TYPE
type
Universal type
SM
Support material
Q235A
SST
Support surface treatment
Galvanized
WC
Wheel code
RB
Rotary bearing
has
WB
Wheel bearing
-
D
d
H
h
L
l
27
M
m
12
B
b
25
R
r
ALSA
Allowable load (kg)SA
ALU
Allowable load (kg)U
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD