Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LE08AA - 脚轮-中重载型-固定型
明细表
LE08AA-D50-N
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LE08AA
TYPE
类型
固定型
SM
支架材料
Q235A
SST
支架表面处理
镀锌
WC
轮部代码
RB
回转轴承
-
WB
轮部轴承
-
D
D外孔直径[mm]
H
H[mm]
L
总长[mm]
W
W[mm]
F1
F1[mm]
F2
F2[mm]
FF
f[mm]
DD
d内孔直径[mm]
B
B[mm]
49
T
T[mm]
4
ALP
容许载重(kg)P
ALN
容许载重(kg)N
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    LE01AC - 脚轮_固定型
    HEFA
    LE08BA_DA - 脚轮-中重载型-万向型/带刹车型
    HEFA
    LE02BC - 脚轮-轻中载型-万向型
    HEFA
    LE07AB - 脚轮-超重载型-固定型
    HEFA
    LE02AA - 脚轮-固定型
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型