Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ES_LA02AC_AD - European standard 40 series -40 profile
Bill of material
LA02AC-8-8840R-L50 3.48
CNSORDERNO
CODE
Code
XK
Slot_width_type
8
GG
Specifications
TYPE
texture_of_material
A6063-T5
SUR
surface_treatment
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
CS
Section_size
ZL
weight
kg/10
JM
Sectional_area
mm^2
IX
Section_moment_of_inertia
mm^4
IY
Section_moment_of_inertia
mm^4
WX
Modulus_of_flexural_section
mm^3
WY
Modulus_of_flexural_section
mm^3
CP
Chasing processing
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD