您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LA06AC-408-4040R
HEFA
34-铝合金型材/配件
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/40series/40_la06ac_1.prj},{NB=LA06AC-408-4040R},{SC=LA06AC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{PT=408},{SP=4040R},{WE=17.4},{BZ=es},{LLL1=20},{LLL2=0},{LLL3=40},{WWW1=40},{HHH1=5},{CP=},{INFOTEXT=Official website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
40_LA06AC_1 - 铝合金端盖
明细表
LA06AC-408-4040R
CNSORDERNO
型号
LA06AC-408-4040R
LA06AC-408-4040R
SC
系列码
LA06AC
TM
材质
A6063-T5
ST
表面处理
喷砂氧化
PT
型材类型
408
SP
规格
4040R
4040R
WE
重量
17.4
17.4
g/pcs
BZ
标准选择
es:欧标
gb:国标
es:欧标
gb:国标
AP
适用型材
4040R、4040RE、H4040R、H4040RE
4040R、4040RE、H4040R、H4040RE
CP
追加工
无
ATE:适配螺栓[沉头螺栓:M8x16]
ATG:适配螺栓[沉头螺栓:M8x16]
无
ATE:适配螺栓[沉头螺栓:M8x16]
ATG:适配螺栓[沉头螺栓:M8x16]
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LA03AC_1 - 欧标40系列-压铸角座
HEFA
29.04.2024
ES40_LA03FPFJ_1 - 欧标-浇铸角槽连接件
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求