Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53DP-802 - Steel flat top chain, 802 series, idler pulley, direct type
Bill of material
CD53DP-802-21-D25
CNSORDERNO
SC
Serial code
CD53DP
TYPE
type
802 series idler pulleys
MT
material
Nylon PA6
SE
series
802
Z
number of theeth
D
Shaft bore diameter D
mm
DO
Do
mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей