CD53BA-1060-K300-1
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd53ba-1060.prj},{NB=CD53BA-1060-K300-1},{SC=CD53BA},{TYPE=1060series·Heavy},{MT=POM},{MT2=stainless steel},{SE=1060},{SPE=K300},{N=1},{P=25.4},{L=83.8},{LOAD=1890},{R=500},{BR=130},{WEIGHT=1.91},{INFOTEXT=website},{PPATH=cd53ba-1060/assemblies_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cd53ba-1060 - Plastic flat top chain 1060 series chain
Bill of material
CD53BA-1060-K300-1
CNSORDERNO
CD53BA-1060-K300-1
SC
Serial code
CD53BA
TYPE
type
1060series·Heavy
MT
material(Chain plates)
POM
MT2
material(Pin shaft)
stainless steel
SE
series
1060
SPE
specification
K300
N
number of section
P
pitch
25.4
mm
L
Plate width L
83.8
mm
LOAD
working load
1890
N
R
Minimum turning radius R
500
mm
BR
Reverse bending
130
mm
WEIGHT
weight
1.91
kg/m
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청