Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD53AP-821 - Plastic flat top chain, 821 series, sprockets, direct type
Bill of material
CD53AP-821-21-D25
CNSORDERNO
SC
Serial code
CD53AP
TYPE
type
821 series sprockets
MT
material
nylonPA6
SE
series
821
Z
Number of teeth Z
D
Shaft bore diameter D
mm
P
Pitch
19.05 mm
DP
Indexing circle diameter Dp
mm
DO
Diameter of the tooth top circle Do
mm
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés