피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
등록
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
中文
English
CD37DE-80
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd37de_se.prj},{NB=CD37DE-80},{SC=CD37DE},{TYPE=Single side with accessories},{TM=steel},{AS=80},{CN=16A},{P=25.400},{L1=22.600},{HH=3.200},{L=38.000},{W1=25.40},{W=34.8},{S=46.00},{S1=25.40},{H=16.18},{DD=6.8},{D2=7.940},{INFOTEXT=website},{D=20.830},{DX=40.000},{X1=1.800},{LX=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD37DE_SE - Chain joint · full buckle type with accessories · double hole type
Bill of material
CD37DE-80
CNSORDERNO
CD37DE-80
CD37DE-80
SC
Series code
CD37DE
CD37DE
TYPE
type
Single side with accessories
Single side with accessories
TM
texture of material
steel
AS
Applicable series
80
80
CN
ISO Chain number
16A
16A
P
Pitch P
25.400
25.400
mm
W1
25.40
25.40
mm
W
34.8
34.8
mm
S
46.00
46.00
mm
S1
25.40
25.40
H
16.18
16.18
mm
DD
d
6.8
6.8
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD32_CD33 - Short pitch conveyor chain
HEFA
29.04.2024
CD36DE_SE - Full buckle type with accessories · single hole type
HEFA
29.04.2024
CD21A - Sprocket / chain 25 series
HEFA
29.04.2024
CD38_39_C_D_E_F - Short pitch conveyor chain, single-sided type with attach...
HEFA
29.04.2024
CD35BE_BU_ZE - Chain joint · full buckle type
HEFA
29.04.2024
CD30PE_PU - Chain · standard type · 06B/08B/10B/12B series
HEFA
29.04.2024
CD21C - Sprocket / chain 40 series
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청