Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30C - 40 series chain
Bill of material
CD30CE-40-4
CNSORDERNO
SC
Serial code
SERIES
series
40
SE
serial
40 series(08A)
MAT
texture of material
P
Pitch
12.7 mm
JS
Number of sections
HH
h
7.92 mm
D1
7.92 mm
C
8.13 mm
B1
10.23 mm
B2
10.23 mm
D2
3.98 mm
W1
1.49 mm
W2
1.49 mm
H
11.17 mm
F1
10.41 mm
F2
12.07 mm
AST
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HEFA
    CD30E - 60 series chain
    HEFA
    CD30F_CD31F - 80 series chain
    HEFA
    CD30D - 50 series chain
    HEFA
    CD24DF_DU - Multiply chain idler (driven wheel)
    HEFA
    CD21C - Sprocket / chain 40 series
    HEFA
    CD24AF - Double speed sprocket
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen