Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 30
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CC40 - 平皮带-一般用
明细表
CC40AQ-W20-L0.5(6060)
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
UT
用途
一般用
PR
产地
国产
CS1
输送面材质
CS2
输送面纹理
CS3
输送面颜色
CS4
输送面摩擦系数
RS1
滚轮面材质
聚酯织物
RS2
滚轮面纹理
布纹
FL
织物层数
TT
总厚
TTJ
齿接公差
WEIGHT
重量
kg/m^2
MWD
最小轮径
AS
容许应力
kg/cm
CT
连续使用温度
°C
AGB
内周加导条
LD
激光打孔
W
皮带宽度
mm
输入参数值: W
皮带宽度
mm
cm
inch
ft
TW
宽度公差
±1
L
周长
m
TL
长度公差
±15
CD
中心距
D
主动轮直径
mm
输入参数值: D
主动轮直径
mm
cm
inch
ft
D1
从动轮直径
mm
输入参数值: D1
从动轮直径
mm
cm
inch
ft
PVC
增加PVC防跑偏导条
PU
增加PU防跑偏导条
BB
底宽
0 mm
H
h
0 mm
MPD
最小滑轮直径
0 mm
X
推荐滚轮槽尺寸
0 mm
Y
推荐滚轮槽尺寸
0 mm
Z
推荐滚轮槽尺寸
0 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    TPYK - 聚氨酯开口同步带
    HEFA
    TJJAW - 下部同步带用金属件-紧凑型(单件)
    HEFA
    CC42 - 平皮带-倾斜用
    HEFA
    CC41 - 平皮带-滑动用
    HEFA
    PD02AA_PX - 交流异步电机+平行减速机
    HEFA
    CC45 - 平皮带-防静电用
    HEFA
    CC43 - 平皮带-无缝型
    HEFA
    TPYJ-SSX - 防静电聚氨酯接驳带
    HEFA
    CC44 - 平皮带-食品用
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型