Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB30CC-DC - Steel universal ball - Turning type - Pressing type - Plunger type/Plunger thread type
Bill of material
CB30CC-22
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
Type
MAT
Material body
SUS304
MAT1
Adjusting the ring material
SUS304
MAT2
Steel ball material
SUS440C(HRC55~)
MAT3
Shell material
SUS304
MAT4
Material of retaining ring
SUS304
MAT5
Spring material
SUS631J1
SPE
specifications
D
mm
D1
mm
L1
mm
L
mm
L2
mm
L3
mm
DD
d
mm
M
M (fine thread)
K
mm
P
mm
MIN
min load resistance N (kgf)
MAX
max load resistance N (kgf)
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés