Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB13E - Cutting wheel type fluent bar / ordinary nut roller width 25mm type
Bill of material
CB13EA-25-N17-L423
CNSORDERNO
SC
Serial code
CB13EA
RB
Roller material
steel
BM
Bearing material
steel
SM
Screw nut material
steel
PM
Profile material
steel
ST1
Roller surface treatment
Galvanized
ST2
Surface treatment of profiles
Galvanized
ST3
Surface treatment of screws and nuts
Galvanized
S
Specifications
25
N
Number of rounds
P
spacing
L
mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей