Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 169
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04BJ - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx25%
Bill of material
LN04BJ-D12-L50
CNSORDERNO
SC
Serial code
LN04BJ
LX
type
Outer diameter reference type
TOM
texture of material
SWPA
ST
surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
L x 25%
STC
Spring tolerance constant
±10%
D
mm
DTOL
D tolerance
L
mm
LTOL
L tolerance
DD
d
mm
CL
Compression length
F
F max
mm
FZ
load N{kgf}max
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)