您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN04BD-D13-L20
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04bd.prj},{NB=LN04BD-D13-L20},{SC=LN04BD},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x 40%},{STC=±10%},{D=13},{L=20},{DD=1.00},{CL=8.7},{F=8},{FZ=7.8\{0.8\}},{INFOTEXT=website},{JD=90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 188
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN04BD - 压缩弹簧-外径基准型-Lx40%
明细表
LN04BD-D13-L20
CNSORDERNO
型号
LN04BD-D13-L20
LN04BD-D13-L20
SC
系列码
LN04BD
LX
类型
外径基准型
TOM
材质
SWPA
ST
表面处理
发黑
AD
容许位移量
L x 40%
STC
弹簧常数公差
±10%
D
13
13
mm
DTOL
D公差
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
20
20
mm
LTOL
L公差
±1.5mm
±1.5mm
DD
d
1.00
1.00
mm
CL
压紧长度
8.7
8.7
F
F max
8
8
mm
FZ
负载N{kgf}max
7.8{0.8}
7.8{0.8}
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN04AA_AB - 压缩弹簧-内径基准不锈钢型-Lx45%/Lx60%
HEFA
29.04.2024
LN04CD - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx40%
HEFA
29.04.2024
LN04BE - 压缩弹簧-外径基准型-Lx(35~40)%
HEFA
29.04.2024
LN04D_E - 压缩弹簧-外径基准型·L尺寸指定型
HEFA
29.04.2024
LN04BB - 压缩弹簧-外径基准型-Lx60%
HEFA
29.04.2024
LN04BJ - 压缩弹簧-外径基准型-Lx25%
HEFA
29.04.2024
LN05BW - 矩形弹簧 - 超重负载弹簧·棕色
HEFA
29.04.2024
LN04BH - 压缩弹簧-外径基准型-Lx(20~30)%
HEFA
29.04.2024
LN04CL_CM - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx70%/Lx(60~75)%
HEFA
29.04.2024
LN04CP - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(15~25)%
HEFA
29.04.2024
LN04BG - 压缩弹簧-外径基准型-Lx(27~35)%
HEFA
29.04.2024
LN04BF - 压缩弹簧-外径基准型-Lx75%
HEFA
29.04.2024
LN04CQ - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(27~40)%
HEFA
29.04.2024
LN04CN_CH - 压缩弹簧-外径基准不锈钢型-Lx(28~35)%/Lx(20~30)%
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求