您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN02JU-D8-L25
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln02j_k.prj},{NB=LN02JU-D8-L25},{SC=LN02JU},{LX=L type · round hole type},{GBCZ=0Cr18Ni9},{XDCZ=SUS304},{ST=-},{AM=1 nut · SUS304},{D=8.0},{L=25},{M=M8},{K=40},{V=20},{A=3.0},{F=6.0},{DD=3.0},{INFOTEXT=website},{M1=8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN02J_K - 拉伸弹簧支柱-L型
明细表
LN02JU-D8-L25
CNSORDERNO
型号
LN02JU-D8-L25
LN02JU-D8-L25
SC
系列码
LN02JU
LN02JU
LX
类型
L型·圆孔型
L型·圆孔型
GBCZ
材质(国标)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
XDCZ
材质(相当)
SUS304
SUS304
ST
表面处理
-
-
AM
附件 材质
1个螺母·SUS304
1个螺母·SUS304
D
8.0
8.0
mm
L
25
30
25
30
mm
M
M8
M8
K
40
40
mm
V
20
20
mm
A
3.0
3.0
mm
F
6.0
6.0
mm
DD
d
3.0
3.0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求