您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN01AB-D16-L150
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln01a.prj},{NB=LN01AB-D16-L150},{SC=LN01AB},{LX=Light load type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{RAOF=180°},{D=16},{L=150},{WDD=1.6},{IT=9.12},{ZDZL=43.15},{ZDWYL=115.6},{THCS=0.29},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 272
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LN01A - 拉伸弹簧-轻载型
明细表
LN01AB-D16-L150
CNSORDERNO
型号
LN01AB-D16-L150
LN01AB-D16-L150
SC
系列码
LN01AB
LN01AB
LX
类型
轻载型
TOM
材质
SWP-A
SWP-A
ST
表面处理
发黑
发黑
RAOF
挂钩相对角度
180°
180°
D
16
16
mm
L
150
150
mm
WDD
线径d
1.6
1.6
mm
IT
初始张力
9.12
9.12
N
ZDZL
最大负载动态负载时
43.15
43.15
N
ZDWYL
最大位移量动态负载时
115.6
115.6
Fmax.Mm
THCS
弹簧常数
0.29
0.29
N/mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN01B - 拉伸弹簧-超轻载型
HEFA
29.04.2024
LN01E - 拉伸弹簧-重载型
HEFA
29.04.2024
LN01D - 拉伸弹簧-中载型
HEFA
29.04.2024
LN01C - 拉伸弹簧-中轻载型
HEFA
29.04.2024
LN01F - 拉伸弹簧-中重载型
HEFA
29.04.2024
LN05FW - 矩形弹簧-极轻负载弹簧·黄色
HEFA
29.04.2024
LN02F - 拉伸弹簧用支柱-六角型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求