카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH60 - Bushing for fixture economic type two side cutting flange type
Bill of material
BH60GL-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
S45C
HRC
Hardness
ST
surface treatment
D
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
W
12 mm
T
3 mm
A
17 mm
DD
d
5 mm
RC
Additional inner diameter
RH
Change inner diameter R
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드