Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH50 - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH50DH-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
HT
heat treatment
HRC
Hardness
ST
surface treatment
D
mm
DG6
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
Entrez la valeur pour P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
T
5 mm
A
17 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
TKC
Change T dimensional tolerance
RC
Additional inner diameter
FC
Single side cutting flange
RH
change inner diameter
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés