Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH41 - Straight column type of Bushings for fixtures
Bill of material
BH41AK-d4-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
HRC
Hardness
ST
Surface Treatment
DD
d
mm
DDT
d tolerance
L
mm
N
wall thickness (N)
2.0
R
1.0 mm
D
8 mm
DT
D tolerance
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)