您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh13.prj},{NB=BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6},{SC=BH13YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=8},{H=5},{L=5},{F=6},{KWC=},{PK=},{PKZ=0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH13 - 焊接夹具用定位销-子弹形·无肩止动螺丝型
明细表
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
CNSORDERNO
型号
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
SC
系列码
BH13YB
BH13YB
TYPE
类型
圆形
圆形
TM
材质
SUJ2
HRC
硬度
50~55HRC
ST
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
D
Dg6
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
mm
DG6
g6公差
-0.004/-0.012
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
6.000
8.000
6.000
8.000
mm
DD
d
4
mm
R
2
mm
W
3.0
mm
KWC
变更止转位置
无
无
PK
扳手槽加工
无
无
PKZ
0.000
0.000
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求