ZG05GW-B200-L500-90-TA220-IM-5-C-G
HEFA
33-conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/33-conveyor/zg05g_asmtab.prj},{NB=ZG05GW-B200-L500-90-TA220-IM-5-C-G},{SC=ZG05GW},{TYPE=Built in type of heavy duty motor},{PM=Aluminum alloy},{MM=Aluminum alloy},{MF=Aluminum alloy},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=200},{L=500},{OP=90},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=5},{BS=C},{MOBR=G},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG211=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg05g/zg05g_assemblies/zg05g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZG05G - Precision conveyor / synchronous belt double row - heavy duty motor built-in type (bandwidth 50mm) / head drive double groove profile (pulley diameter 70mm)
Bill of material
ZG05GW-B200-L500-90-TA220-IM-5-C-G
CNSORDERNO
ZG05GW-B200-L500-90-TA220-IM-5-C-G
SC
Serial code
ZG05GW
ZG05GW
TYPE
Built in type of heavy duty motor
PM
Profile material
Aluminum alloy
MM
Material of motor cover plate
Aluminum alloy
MF
Material of fixed pulley seat
Aluminum alloy
PST
Profile surface treatment
clear anodizing
MST
Surface treatment of motor cover plate
spray
PFST
Surface treatment of pulley fixing seat
spray
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
OP
output power
90
120
140
180
90
120
140
180
V
Motor voltage
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
MSS
Motor specification
IM
SCM
IM
SCM
GAC
Gear head reduction ratio
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
BS
Belt specification
C:Generally. White polyurethane
E:Generally. White translucent
F:For sliding.Green double-sided cloth
K:Anti slip. Add PU glue on the back
N:Anti static. black
C:Generally. White polyurethane
E:Generally. White translucent
F:For sliding.Green double-sided cloth
K:Anti slip. Add PU glue on the back
N:Anti static. black
MOBR
Motor brand
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
A:Panasonic motor
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
A:Panasonic motor
ZJG1
Motor erection
nothing
SZ:Motor erection
nothing
SZ:Motor erection
ZJG2
Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
ZJG211
Number of nuts
0
0
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZG05H - Precision conveyor / synchronous belt double row - heavy type (band...
HEFA
14.06.2024
ZG05E - Precision conveyor / synchronous belt double row type (belt width 2...
HEFA
14.06.2024
ZG05C - Precision conveyor / synchronous belt double row type (bandwidth 10...
HEFA
14.06.2024
ZG12A - Precision conveyor / built-in motor - width selective / three groov...
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청