Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 22
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZE34A_B - 标准型卸料板导套·胶粘型·自润滑
明细表
ZE34BA-d20-L16
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
MT
材质
ODT
外径公差
h4
IDA
内径精度
5μm
OT
使用温度
0~-40℃
HARDNESS
硬度
D
d
mm
TOL
d公差
-0.003~-0.008 mm
L
mm
DH4
Dh4
mm
TOL2
Dh4公差
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型