Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE32A_B - Standard stripper guide bushing, adhesive type, oil lubrication
Bill of material
ZE32BA-d20-L16
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
type
MT
material
ODT
outer diameter tolerances
h4
IDA
Inner diameter accuracy
5μm
OT
Operating temperature
0~-40℃
HARDNESS
hardness
D
d
mm
TOL
d tolerance
-0.003~-0.008 mm
L
mm
DH4
Dh4
mm
TOL2
Dh4 tolerance
mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей