ZE32BA-d20-L16
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze32.prj},{NB=ZE32BA-d20-L16},{SC=ZE32BA},{ODT=h4},{IDA=5μm},{OT=0~-40℃},{D=20},{TOL=-0.003~-0.008},{L=16},{L1=16,20,22,25,30,35},{DH4=25},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE32A_B - Standard stripper guide bushing, adhesive type, oil lubrication
Bill of material
ZE32BA-d20-L16
CNSORDERNO
ZE32BA-d20-L16
ZE32BA-d20-L16
SC
Serial code
ZE32BA
ZE32BA
TYPE
type
Adhesive type and shoulder type
Adhesive type and shoulder type
MT
material
SUJ2
SUJ2
ODT
outer diameter tolerances
h4
IDA
Inner diameter accuracy
5μm
OT
Operating temperature
0~-40℃
HARDNESS
hardness
45HRC~
45HRC~
D
d
20
20
mm
TOL
d tolerance
-0.003~-0.008
mm
L
16
20
22
25
30
35
16
20
22
25
30
35
mm
DH4
Dh4
25
25
mm
TOL2
Dh4 tolerance
0~-0.006
0~-0.006
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청