ZE24FJ-d12
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze24.prj},{NB=ZE24FJ-d12},{SC=ZE24FJ},{MT1=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=Colliers brass inlaid with solid lubricant},{SEALS=no},{D=12},{TOL=+0.034~+0.016},{DD=24},{TOL2=0~-0.021},{L=32},{B=30},{V=11},{S=25},{H=44},{T=6},{D1=4.3},{D2=7.5},{E=4.3},{PCD=34},{W=34},{A=0},{F=34},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ze24 - Flanged oil-free bushing assembly, single retaining ring type, built-in copper alloy bushing
Bill of material
ZE24FJ-d12
CNSORDERNO
ZE24FJ-d12
ZE24FJ-d12
SC
Serial code
ZE24FJ
ZE24FJ
TYPE
type
Single retaining ring·Square flange type
Single retaining ring·Square flange type
MT1
material(Holder)
SS400
ST
surface treatment(Holder)
Electroless nickel plating
MT2
material(Bushings)
Colliers brass inlaid with solid lubricant
SEALS
Seals
no
D
d
12
12
mm
TOL
d tolerance
+0.034~+0.016
+0.034~+0.016
mm
DD
D
24
24
mm
TOL2
D tolerance
0~-0.021
0~-0.021
mm
L
32
32
mm
B
30
30
mm
V
11
11
mm
S
25
25
mm
H
44
44
mm
T
6
6
mm
D1
d1
4.3
4.3
mm
D2
d2
7.5
7.5
mm
E
e
4.3
4.3
mm
PCD
P.C.D
34
34
mm
W
34
34
mm
A
0
0
mm
F
34
34
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청