ZE19ZP-d50-L10
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze19z_j.prj},{NB=ZE19ZP-d50-L10},{SC=ZE19ZP},{LX=Thin wall and straight column type},{CZ=Engineering plastics containing lubricants and special fillers(POM)},{SYWD=-50℃~80℃},{DD=50},{DDT=+0.150/+0.050},{L=10.0},{D=55.0},{H=0.0},{TT=0.5},{T=0.00},{Z=1.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE19Z_J - All plastic sliding bearings - thin-walled straight column type/thin-walled shoulder type
Bill of material
ZE19ZP-d50-L10
CNSORDERNO
ZE19ZP-d50-L10
ZE19ZP-d50-L10
SC
Series code
ZE19ZP
ZE19ZP
LX
type
Thin wall and straight column type
Thin wall and straight column type
CZ
material quality
Engineering plastics containing lubricants and special fillers(POM)
SYWD
Service temperature
-50℃~80℃
DD
d
50
50
mm
DDT
D Tolerance
+0.150/+0.050
+0.150/+0.050
mm
L
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
mm
D
55.0
55.0
mm
H
0.0
0.0
mm
TT
t
0.5
0.5
mm
T
0.00
0.00
mm
Z
1.2
1.2
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청