ZE04BC-d30-L15
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze04bc-ac.prj},{NB=ZE04BC-d30-L15},{SC=ZE04BC},{LX=Straight column type-standard type },{MAT=High strength brass alloy inlaid solid lubricant },{ID=E7},{DI=r6},{DD=30},{IDT=+0.061/+0.040},{L=15},{D=38},{ODT=+0.050/+0.034},{WALL=4},{NJH7=+0.025/0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE04BC_AC - Oil free bushing (copper alloy)
Bill of material
ZE04BC-d30-L15
CNSORDERNO
ZE04BC-d30-L15
ZE04BC-d30-L15
SC
Serial code
ZE04BC
ZE04BC
LX
type
Straight column type-standard type
Straight column type-standard type
MAT
texture of material
High strength brass alloy inlaid solid lubricant
ID
idE7
E7
DI
DIr6
r6
DD
dE7
30
30
mm
IDT
dE7 tolerance
+0.061/+0.040
+0.061/+0.040
mm
L
15
16
20
25
30
40
50
15
16
20
25
30
40
50
mm
D
Dr6
38
38
mm
ODT
Outer diameter tolerance
+0.050/+0.034
+0.050/+0.034
mm
WALL
4
4
mm
NJH7
Inner diameter of fixing seat H7
+0.025/0
+0.025/0
mm
INFOTEXT
io
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청