ZD97AW-40
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
jytzzj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd97aw_asmtab.prj},{NB=ZD97AW-40},{SC=ZD97AW},{LX=Angle adjustment type},{ZC=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{GG=40},{SS=Ø35},{YDL=±22.5°},{LRL=9.8},{ZL=0.07},{FJ=Stainless steel hexagon socket head cap screw BM13BU-M4-L10 (1 piece)},{INFOTEXT=website},{PPATH=zd97aw/assemblies/zd97aw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD97AW - θ Simple shaft adjustment assembly · angle adjustment type
Bill of material
ZD97AW-40
CNSORDERNO
ZD97AW-40
ZD97AW-40
SC
Series code
ZD97AW
LX
type
Angle adjustment type
ZC
Main material
aluminium alloy
ST
Main body surface treatment
Black anodizing
GG
Specifications
40
40
SS
Platform size
Ø35
Ø35
mm
YDL
trip
±22.5°
mm
LRL
Load resistance
9.8
9.8
N
ZL
weight
0.07
0.07
FJ
enclosure
Stainless steel hexagon socket head cap screw BM13BU-M4-L10 (1 piece)
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청