ZD87AB-25-Z18
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
jytzzj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd87ab_asmtab.prj},{NB=ZD87AB-25-Z18},{SC=ZD87AB},{LX=Standard type · ordinary knob type},{ZC=A6063},{MBST=Black anodizing},{GSM=SUS304},{DXZYD=56HRC~},{THCZ=SUS631},{YJSGCZ=S45C},{YJSGST=Electroless nickel plating},{GG=25},{Z=18.0},{SS=25x25},{YDL=±5},{LRL=9.8},{LRV=2},{RKR=0.5},{ZZ=55},{FJ=Stainless steel hexagon socket head cap screw BM01AU-M4-L12 (2 pieces)},{SL=two},{CZ=SUS304},{INFOTEXT=website},{A=5.0},{H=11.5},{L=50},{L1=25},{H1=5.0},{ZX=4},{ZX1=19},{H2=8.5},{PPATH=zd87ab/assemblies/zd87ab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD87AB - X-axis simple adjustment assembly · compression lead screw type · standard type
Bill of material
ZD87AB-25-Z18
CNSORDERNO
ZD87AB-25-Z18
ZD87AB-25-Z18
SC
Series code
ZD87AB
LX
type
Standard type · ordinary knob type
ZC
Main material
A6063
MBST
Main body surface treatment
Black anodizing
GSM
Guide shaft material
SUS304
DXZYD
Hardness of guide shaft
56HRC~
THCZ
Spring material
SUS631
YJSGCZ
Material of compression lead screw
S45C
YJSGST
Surface treatment of compression lead screw
Electroless nickel plating
GG
Specifications
25
25
Z
18.0
28.0
38.0
18.0
28.0
38.0
mm
SS
Slide surface
25x25
25x25
mm
YDL
Amount of movement
±5
±5
mm
LRL
Load resistance level
9.8
9.8
LRV
Load resistant vertical
2
2
RKR
Rotation of the knob by 1 revolution
0.5
mm
ZZ
dead weight
55
55
kg
FJ
Accessory
Stainless steel hexagon socket head cap screw BM01AU-M4-L12 (2 pieces)
Stainless steel hexagon socket head cap screw BM01AU-M4-L12 (2 pieces)
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZD41AB - X-axis cross roller slide precision micro split drive aluminum all...
HEFA
14.06.2024
ZD41BB - X-axis cross roller sliding table differential head driving alumin...
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청