您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
CAD模型
CAD模型
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
我的賬號
忘記密碼?
註冊
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZD87AB-25-Z18
HEFA
32-滑台/简易调整组件
简易调整组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd87ab_asmtab.prj},{NB=ZD87AB-25-Z18},{SC=ZD87AB},{LX=Standard type · ordinary knob type},{ZC=A6063},{MBST=Black anodizing},{GSM=SUS304},{DXZYD=56HRC~},{THCZ=SUS631},{YJSGCZ=S45C},{YJSGST=Electroless nickel plating},{GG=25},{Z=18.0},{SS=25x25},{YDL=±5},{LRL=9.8},{LRV=2},{RKR=0.5},{ZZ=55},{FJ=Stainless steel hexagon socket head cap screw BM01AU-M4-L12 (2 pieces)},{SL=two},{CZ=SUS304},{INFOTEXT=website},{A=5.0},{H=11.5},{L=50},{L1=25},{H1=5.0},{ZX=4},{ZX1=19},{H2=8.5},{PPATH=zd87ab/assemblies/zd87ab_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZD87AB - 简易调整组件-X轴·标准型-压紧丝杠型
明细表
ZD87AB-25-Z18
CNSORDERNO
型号
ZD87AB-25-Z18
ZD87AB-25-Z18
SC
系列码
ZD87AB
LX
类型
标准型·普通旋钮型
ZC
主体材质
A6063
MBST
主体表面处理
黑色阳极氧化
GSM
导向轴材质
SUS304
DXZYD
导向轴硬度
56HRC~
THCZ
弹簧材质
SUS631
YJSGCZ
压紧丝杠材质
S45C
YJSGST
压紧丝杠表面处理
无电解镀镍
GG
规格
25
25
Z
18.0
28.0
38.0
18.0
28.0
38.0
mm
SS
滑台面
25x25
25x25
mm
YDL
移动量
±5
±5
mm
LRL
耐负载(N)水平
9.8
9.8
LRV
耐负载(N)垂直
2
2
RKR
旋钮旋转1圈移动量
0.5
mm
ZZ
自重
55
55
kg
FJ
附件
不锈钢内六角圆柱头螺钉BM01AU-M4-L12(2个)
不锈钢内六角圆柱头螺钉BM01AU-M4-L12(2个)
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZD41AB - X轴交叉滚柱型滑台/精密型微分头驱动型/铝合金
HEFA
29.04.2024
ZD41BB - X轴交叉滚柱型滑台/微分头驱动型/铝合金
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求