Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD82HW_JW - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type
Bill of material
ZD82HW-A80-50
CNSORDERNO
SC
Series code
LX
type
ZC
texture of material
A6063
ST
surface treatment
clear anodizing
A
mm
XC
trip
mm
XCGC
Travel tolerance
SS
Platform size
mm
LEAD
lead
2 mm
LRL
Load resistance
49 N
L
mm
ZL
weight
FJ
enclosure
Stainless steel hexagon socket head cap screw BM01AU-M6-L18
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)