ZD52EB-L70
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd52eb_asmtab.prj},{NB=ZD52EB-L70},{SC=ZD52EB},{TYPE=Precision long travel gear tooth profile},{TD=Z axis},{TM=(Main body) Aluminum alloy (rack) brass},{ST=Black anodizing},{L=70},{L1=70},{TRIP=±25},{MR=0.1},{TK=18},{LOAD=1.5},{BW=0.16},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd52eb/assemblies/zd52eb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD52EB - Z-axis dovetail groove sliding table precision long stroke gear rack driven type
Bill of material
ZD52EB-L70
CNSORDERNO
ZD52EB-L70
ZD52EB-L70
SC
Serial code
ZD52EB
TYPE
Precision long travel gear tooth profile
TD
Transmission direction
Z axis
TM
texture of material
(Main body) Aluminum alloy (rack) brass
ST
surface treatment
Black anodizing
L
70
70
mm
TRIP
trip
±25
±25
mm
MR
Minimum reading of scale
0.1
mm
TK
The movement of the knob by one turn
18
mm
LOAD
load
1.5
kgf
BW
Body weight
0.16
0.16
kg
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청