Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZCM6SF - 磨齿齿轮-直齿型
明细表
ZCM6SF1.0-18-8-A-H6
CNSORDERNO
型号
ZCM6SF1.0-18-8-A-H6
LX
系列码
ZCM6SF
MATP
材质
ST
表面处理
HT
热处理
齿部高频淬火
TSH
齿面硬度
50-55HRC
PA
压力角
20°
AC
精度等级
GB/T10095-2008 6级
PJ
配件
发黑基米螺钉
MM
m模数
Z
Z齿数
B
B齿宽
8 mm
SP
形状
SHS
轴孔规格
D
DH7轴孔直径
mm
输入参数值: D
DH7轴孔直径
mm
cm
inch
ft
DD
d基准圆直径
18.0 mm
DA
da齿顶圆直径
20.0 mm
DF
df齿根圆直径
15.50 mm
C
C轮毂直径
0 mm
L
0 mm
L1
0.0 mm
L2
0 mm
WQQD
容许转矩(N.m)弯曲强度S45C
3.93
CMQD
容许转矩(N.m)齿面强度S45C
1.54
CX
侧隙
0.08~0.16 mm
KC
增加螺纹孔
TPC
改变螺纹孔
CTHS
改变螺纹孔尺寸
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    ZC8-ZCG8-3.0m - 直齿齿轮-模数3.0
    HEFA
    ZC8SE-ZDX - 直齿轮、齿宽轮毂指定型
    HEFA
    CD02AF-AU - 圆齿条
    HEFA
    ZTFGM-Q8 - 直齿精铣齿条(高频)Q8级
    HEFA
    ZC8-ZCG8-1.0m - 直齿齿轮-模数1.0
    HEFA
    ZC8-ZCG8-1.5m - 直齿齿轮-模数1.5
    HEFA
    ZF20AW - 直线轴承固定座组件-单衬型
    HEFA
    ZC8-ZCG8-2.0m - 直齿齿轮-模数2.0
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型