AW34S5MM100-E-10
HEFA
1-timing_pulleys
Without key type
S5M Center
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_s5m_center/kps_s5m_center_asmtab.prj},{NB=AW34S5MM100-E-10},{MATP=A},{STP=W},{ALT1=},{NT=34},{TNW=S5MM100},{PS=E},{DD=10},{PD=54.11},{OD=53.15},{F=61},{E=45},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_s5m_center_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
S5M Center - Keyless High Torque Timing Pulleys S5M Type - Mechanical Lock Standard Type Incorporated (With Centering Function)
Bill of material
AW34S5MM100-E-10
CNSORDERNO
Bestellnummer
AW34S5MM100-E-10
AW34S5MM100-E-10
MATP
Material of Pulley
A:6061
S:S45C
A:6061
S:S45C
MATF
Material of Flange
6061
MATB
Material of Bushing
S45C
STP
Surface Treatment of Pulley
W:Clear Anodizing
H:Hard Alumite Treatment
N:Electroless Nickel Plating
W:Clear Anodizing
H:Hard Alumite Treatment
N:Electroless Nickel Plating
STF
Surface Treatment of Flange
Clear Anodizing
STB
Surface Treatment of Bushing
-
NT
No. of Teeth
34
34
TNW
Type Nominal Width
S5MM100
S5MM150
S5MM250
S5MM100
S5MM150
S5MM250
PS
Pulley Shape
E
E
DD
d
10
11
12
14
10
11
12
14
mm
PD
P.D.
54.11
54.11
mm
OD
O.D.
53.15
53.15
mm
F
61
61
mm
E
45
45
mm
MAXAT
Max. Allowable Torque
27.5
27.5
N*m
D1
25.5
25.5
mm
L
(L)
6.0
6.0
mm
ALT3
Flange not Attached
Flange Attached
NF:with NF (Flange not Attached)
Flange Attached
NF:with NF (Flange not Attached)
ALT4
Flange Attached on One Side Only
w/o Flange Attached on One Side Only
LF:with LF (Flange Attached on The Bushing Side Only)
RF:with RF (Flange Attached on The Opposite Side Only)
w/o Flange Attached on One Side Only
LF:with LF (Flange Attached on The Bushing Side Only)
RF:with RF (Flange Attached on The Opposite Side Only)
ALT5
Flange Cut
w/o FC (Flange Cut)
with FC (Flange Cut)
w/o FC (Flange Cut)
with FC (Flange Cut)
FC
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
Infotext
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청