Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
QFJC-QFJ - 铝合金高刚性梅花型联轴器-螺钉夹紧/螺钉固定型
明细表
QFJCAN-55X60-8X8
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
MAT
主体材质
铝合金
MAT1
间隔环材质
聚氨酯
SUR
表面处理
镀珍珠镍
YS
间隔环颜色
蓝色
FJ
附件
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LF
37.50 mm
F
0 mm
MM
M
M6
JYCO
增加键槽
JYCOO
增加键槽
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
TT
紧固扭力
8 N.m
RT
额定扭距
0 N.m
AE
容许偏心
0.1 mm
ADA
容许偏角
1 °
AAD
容许轴向偏差
mm
AS
容许转速
0 RPM
STS
静态扭转刚度
0 RPM
MOI
惯性矩
1.0*10^-4 N.m
CW
联轴器重量
0 g
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型