Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
QCAW-QMAW-QCSU-QMSU - Wound coupling / screw clamped type / screw fixed type
Bill of material
QMAW-12X18.5-2X2
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Main_Body
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
mm
L
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
L1
0.4 mm
L2
mm
F
mm
MM
M
JYCO
Add keyway
JYCOO
Add keyway
B
b
0 mm
BTOL
b tolerance
0 mm
T
t
0.0 mm
TTOL
t tolerance
0 mm
B1
b1
0 mm
B1TOL
b1 tolerance
0 mm
T1
t1
0.0 mm
T1TOL
t1 tolerance
0 mm
TT
Tightening torque
N.m
RT
Rated torque
AE
Allowable eccentricity
0.1 mm
ADA
Allowable deflection angle
2 °
AAD
Allowable axial deviation
±0.15
AS
Allowable speed
RPM
MOI
Moment of inertia
N.m
STS
Static torsional stiffness
N.mm/rad
CW
Coupling weight
g
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    HEFA
    QPPU - Special coupling for plastic encoder
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD