PVFN90-L1-3-P2-S1-20806.5100LR40.5-1473M698.4LR45.4
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pvfn_asmtab.prj},{NB=PVFN90-L1-3-P2-S1-20806.5100LR40.5-1473M698.4LR45.4},{SS=PVFN90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=S1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=20806.5100LR40.5},{SRDCC=1473M698.4LR45.4},{D1=20},{D3=80},{D7=6.5},{D6=100},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D4=14.00},{D5=73},{D9=M6},{D91=6},{D8=98.4},{L8=LR45.4},{L81=45.4},{D2=25},{L1=36},{L4=10},{L7=5},{L9=130.0},{A1=91},{A2=90},{S1=3},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{INFOTEXT=website},{Y1=119},{SD1=12},{Y2=52},{SD2=2.5},{TK=6.5},{SD4=18.0},{SD5=5.2},{SD6=12.8},{PPATH=../pvfn/assembiles/pvfn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
PVFN - Planetary reducer PVFN series
Bill of material
PVFN90-L1-3-P2-S1-20806.5100LR40.5-1473M698.4LR45.4
CNSORDERNO
PVFN90-L1-3-P2-S1-20806.5100LR40.5-1473M698.4LR45.4
PVFN90-L1-3-P2-S1-20806.5100LR40.5-1473M698.4LR45.4
SS
Series specification
PVFN90
PVFN90
SE
series
L1
L2
L1
L2
TR
transmission ratio
3
4
5
7
10
3
4
5
7
10
DS
Dorsal space
P2:Standard back gap
P2:Standard back gap
OF
Output form
S1:Optical axis output
Keyed output
S1:Optical axis output
Keyed output
SPDJ
Adapted motor
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)
SCDCC
Installation size of output end
20806.5100LR40.5
20806.5100LR40.5
SRDCC
Input installation size
1473M698.4LR45.4
1473M698.4LR45.4
D1
20
20
mm
D3
80
80
mm
D7
6.5
6.5
mm
D6
100
100
mm
L2
LR40.5
LR40.5
D4
14.00
14.00
mm
D5
73
73
mm
D9
M6
M6
D8
98.4
98.4
mm
L8
LR45.4
LR45.4
D2
25
25
mm
L1
36
36
mm
L3
3
3
mm
L4
10
10
mm
L5
57.5
57.5
mm
L6
151.5
151.5
mm
L7
5
5
mm
L9
130.0
130.0
mm
A1
L1
91
91
mm
A2
L2
90
90
mm
S1
3
3
mm
S2
25
25
mm
S3
6
6
mm
S4
18
18
mm
B
6
6
mm
H
22.5
22.5
mm
C
M6
M6
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청