PD02AA-90I60GN-AF-T/90GN-3RC-K17
HEFA
39-electricmachinery
microreductionmotor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/39-electricmachinery/microreductionmotor/pd02aa_zj.prj},{NB=PD02AA-90I60GN-AF-T/90GN-3RC-K17},{SC=PD02AA},{MBM=90},{MT=I},{OP=60},{SR=},{OF=GN},{OF1='GN','GN: ordinary gear shaft'},{VE=A},{SPR=F},{JBM=T},{LX=105.000},{MRB=90},{GST=GN},{RR=3.0},{RT=RC},{OSM=K},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
PD02AA_ZJ - AC asynchronous motor+right angle reducer
Bill of material
PD02AA-90I60GN-AF-T/90GN-3RC-K17
CNSORDERNO
PD02AA-90I60GN-AF-T/90GN-3RC-K17
PD02AA-90I60GN-AF-T/90GN-3RC-K17
SC
Series code
PD02AA
MBM
Motor base model
90
90
MT
Motor type
I:AC asynchronous motor
I:AC asynchronous motor
OP
output power
60
60
W
SR
Speed regulation or not
None: constant speed
R: speed regulation
None: constant speed
R: speed regulation
OF
Output form
GN: ordinary gear shaft
GN: ordinary gear shaft
VE
Voltage/electrode
A: Single phase 110V/4-pole
C: Single phase 220V/4-pole
S2: three-phase 220V/4-pole
S3: three-phase 380V/4-pole
A: Single phase 110V/4-pole
C: Single phase 220V/4-pole
S2: three-phase 220V/4-pole
S3: three-phase 380V/4-pole
SPR
Specific requirements
F:fan
MTF:With electromagnetic brake+with terminal box+fan
TF:With terminal box+fan
ZTF:Damping+terminal box+fan
F:fan
MTF:With electromagnetic brake+with terminal box+fan
TF:With terminal box+fan
ZTF:Damping+terminal box+fan
JBM
Junction box mode
T: Normal
T1 (left direction)
T2 (up direction)
T3 (right direction)
T: Normal
T1 (left direction)
T2 (up direction)
T3 (right direction)
MRB
Model of reducer base
90
90
GST
Gear shaft type
GN: ordinary gear shaft
GN: ordinary gear shaft
RR
Reduction ratio
3.0
3.6
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
200.0
3.0
3.6
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
18.0
25.0
30.0
36.0
50.0
60.0
75.0
90.0
100.0
120.0
150.0
180.0
200.0
RT
Reducer type
RC:right angle box hole output
RT :right angle box shaft output
RC:right angle box hole output
RT :right angle box shaft output
OSM
Output shaft mode
K:keyway type
K:keyway type
SD
Shaft diameter
17
17
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청