LN06CG-18100A
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln06cg.prj},{NB=LN06CG-18100A},{SC=LN06CG},{LX=Installation direction limited type},{MC=STKM11A},{MPR=S35C},{MB=Polyacetal},{STC=Baking paint (black matte)},{STPC=Hard chromium plating},{US=N2},{SYWD=-20℃~80℃},{GG=18100A},{LMAX=281},{LMIN=181.0},{XC=100.0},{FZYL=33.0},{FZYL1=43.6(90)},{D=18},{DD=8.0},{C=15},{B=6.5},{G=R10},{H=163.0},{ZL=190},{INFOTEXT=website},{GGG=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN06CG - Nitrogen spring - installation direction limited type - service temperature-20℃~80℃
Bill of material
LN06CG-18100A
CNSORDERNO
LN06CG-18100A
LN06CG-18100A
SC
Serial code
LN06CG
LX
type
Installation direction limited type
MC
Material cylinder
STKM11A
MPR
Material piston rod
S35C
MB
Material bushing
Polyacetal
STC
Surface treatment cylinder
Baking paint (black matte)
STPC
Surface treatment piston cylinder
Hard chromium plating
US
Use gas
N2
SYWD
Service temperature
-20℃~80℃
GG
Specifications
18100A
18100A
LMAX
Maximum length Lmax
281
281
mm
LMIN
Maximum length Lmin
181.0
181.0
mm
XC
trip
100.0
100.0
mm
FZYL
Nitrogen spring reaction (20℃) max length-10mm(kgf)
33.0
33.0
mm
FZYL1
Nitrogen spring reaction (20℃) max length-(s)mm(kgf)
43.6(90)
43.6(90)
D
18
18
mm
DD
d
8.0
8.0
mm
C
15
15
mm
B
6.5
6.5
mm
G
R10
R10
mm
H
163.0
163.0
mm
ZL
total(g)
190
190
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN06DG - Nitrogen spring - reaction force specified type
HEFA
29.04.2024
LN06EU - Nitrogen spring reaction fixed type
HEFA
29.04.2024
LN06BG - Nitrogen spring - installation direction limited type - service te...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청