LN05UW-D26-L30
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05uw.prj},{NB=LN05UW-D26-L30},{SC=LN05UW},{LX=Supercompression type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 60%},{D=26.0},{L=30},{DD=16.5},{THCS=16.37\{1.67\}},{PLB=9.00},{FMM=18},{NKGF=294.2\{30\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 186
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN05UW - Rectangular spring - Super compression spring · light blue
Bill of material
LN05UW-D26-L30
CNSORDERNO
LN05UW-D26-L30
LN05UW-D26-L30
SC
Serial code
LN05UW
LX
type
Supercompression type
TOM
texture of material
55CrSi
MC
Maximum compression
L x 60%
D
26.0
26.0
mm
L
30
30
mm
LTOL
L tolerance
±0.5
±0.5
DD
d
16.5
16.5
mm
THCS
Spring constant N/mm{kgf/mm}
16.37{1.67}
16.37{1.67}
PLB
Pressing length B
9.00
9.00
mm
FMM
F=Lx60% F(mm)
18
18
NKGF
F=Lx60% loadN{kgf}
294.2{30}
294.2{30}
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN05MW - Rectangular spring - Medium load spring · red
HEFA
29.04.2024
LN05YW - Rectangular spring - Super compression spring · light green
HEFA
29.04.2024
LN05BW - Rectangular spring - Overload spring · Brown
HEFA
29.04.2024
LN05SW - Rectangular spring - Medium compression spring · orange
HEFA
29.04.2024
LN05HW - Rectangular spring - Heavy duty spring · green
HEFA
29.04.2024
LN05FW - Rectangular spring - very light load spring · yellow
HEFA
29.04.2024
LN05LW - Rectangular spring - Light load spring · blue
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청