Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 103
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04GR - Heat resistant compression spring - allowable displacement Lx50%
Bill of material
LN04GR-D10-L25
CNSORDERNO
SC
Series code
LN04GR
TYPE
Heat resistant type
MAT
material
SUS631
PE
Permissible displacement
L x 50%
SP
Spring constant tolerance
±10%
OP
Operating temperature
Can be used at high temperatures below 300 ℃
D
mm
L
mm
DD
d
mm
CO
Compression length
mm
F
F max
N
permissible loadNmax
THCS
spring constantN/mm
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)