Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 103
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04GR - Heat resistant compression spring - allowable displacement Lx50%
Bill of material
LN04GR-D10-L25
CNSORDERNO
SC
Series code
LN04GR
TYPE
Heat resistant type
MAT
material
SUS631
PE
Permissible displacement
L x 50%
SP
Spring constant tolerance
±10%
OP
Operating temperature
Can be used at high temperatures below 300 ℃
D
mm
L
mm
DD
d
mm
CO
Compression length
mm
F
F max
N
permissible loadNmax
THCS
spring constantN/mm
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés