Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 103
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04GB - Heat resistant compression spring - allowable displacement Lx60%
Bill of material
LN04GB-D10-L25
CNSORDERNO
SC
Series code
LN04GB
TYPE
Heat resistant type
MAT
material
SUS631
PE
Permissible displacement
L x 60%
SP
Spring constant tolerance
±10%
OP
Operating temperature
Can be used at high temperatures below 300 ℃
D
mm
L
mm
DD
d
mm
CO
Compression length
mm
F
F max
N
permissible loadNmax
THCS
spring constantN/mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей