LN04CD-D8-L50
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04cd.prj},{NB=LN04CD-D8-L50},{SC=LN04CD},{LX=Outer diameter reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{ST=Blackening},{AD=L x 40%},{STC=±10%},{D=8},{L=50},{DD=0.85},{CL=14.5},{F=20.0},{FZ=19.6\{2\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 115
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04CD - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type-Lx40%
Bill of material
LN04CD-D8-L50
CNSORDERNO
LN04CD-D8-L50
LN04CD-D8-L50
SC
Serial code
LN04CD
LX
type
Outer diameter reference stainless steel type
TOM
texture of material
SUS304-WPB
ST
surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
L x 40%
STC
Spring tolerance constant
±10%
D
8
8
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.5mm
0/-0.5mm
L
50
50
mm
LTOL
L tolerance
±1mm
±1mm
DD
d
0.85
0.85
mm
CL
Compression length
14.5
14.5
F
F max
20.0
20.0
mm
FZ
load N{kgf}max
19.6{2}
19.6{2}
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN04BA - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx45%
HEFA
29.04.2024
LN04CP - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
LN04FS_FD - Compression spring - internal diameter reference type (standard...
HEFA
29.04.2024
LN04BD - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx40%
HEFA
29.04.2024
LN04CL_CM - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04CN_CH - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청