LN04BJ-D12-L50
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04bj.prj},{NB=LN04BJ-D12-L50},{SC=LN04BJ},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x 25%},{STC=±10%},{D=12},{L=50},{DD=2.00},{CL=34},{F=12.5},{FZ=122.6\{12.5\}},{INFOTEXT=website},{JD=90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 169
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04BJ - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx25%
Bill of material
LN04BJ-D12-L50
CNSORDERNO
LN04BJ-D12-L50
LN04BJ-D12-L50
SC
Serial code
LN04BJ
LX
type
Outer diameter reference type
TOM
texture of material
SWPA
ST
surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
L x 25%
STC
Spring tolerance constant
±10%
D
12
12
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.8mm
0/-0.8mm
L
50
50
mm
LTOL
L tolerance
±1mm
±1mm
DD
d
2.00
2.00
mm
CL
Compression length
34
34
F
F max
12.5
12.5
mm
FZ
load N{kgf}max
122.6{12.5}
122.6{12.5}
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN04CD - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
LN04FS_FD - Compression spring - internal diameter reference type (standard...
HEFA
29.04.2024
LN04AA_AB - Compression spring - inner diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04BA - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx45%
HEFA
29.04.2024
LN04CP - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
LN04D_E - Compression spring - outer diameter reference type · L size desig...
HEFA
29.04.2024
LN04CL_CM - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청