LN04BE-D10-L50
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln04be.prj},{NB=LN04BE-D10-L50},{SC=LN04BE},{LX=Outer diameter reference type},{TOM=SWPA},{ST=Blackening},{AD=L x (35~40)%},{STC=±10%},{D=10},{L=50},{DD=1.10},{CL=14.3},{F=20.0},{FZ=39.2\{4.0\}},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LN04BE - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx(35~40)%
Bill of material
LN04BE-D10-L50
CNSORDERNO
LN04BE-D10-L50
LN04BE-D10-L50
SC
Serial code
LN04BE
LX
type
Outer diameter reference type
TOM
texture of material
SWPA
ST
surface treatment
Blackening
AD
Allowable displacement
L x (35~40)%
STC
Spring tolerance constant
±10%
D
10
10
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.5mm
0/-0.5mm
L
50
50
mm
LTOL
L tolerance
±1.5mm
±1.5mm
DD
d
1.10
1.10
mm
CL
Compression length
14.3
14.3
F
F max
20.0
20.0
mm
FZ
load N{kgf}max
39.2{4.0}
39.2{4.0}
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LN04BJ - Compression spring - Outer diameter reference type-Lx25%
HEFA
29.04.2024
LN04CQ - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
LN04FS_FD - Compression spring - internal diameter reference type (standard...
HEFA
29.04.2024
LN04D_E - Compression spring - outer diameter reference type · L size desig...
HEFA
29.04.2024
LN04AA_AB - Compression spring - inner diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04AC_AC - Compression spring - inner diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04CP - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
LN04CL_CM - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel t...
HEFA
29.04.2024
LN04CD - Compression spring - Outer diameter reference stainless steel type...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청