Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LE02AA - 脚轮-固定型
明细表
LE02AA-D100-R
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LE02AA
TYPE
类型
固定型
SM
支架材料
Q235A
SST
支架表面处理
镀锌
WC
轮部代码
RB
回转轴承
-
WB
轮部轴承
-
D
D外孔直径
mm
H
mm
L
总长
92 mm
W
62 mm
F1
76.5 mm
F2
74.0 mm
FF
f
45 mm
DD
d内孔直径
9 mm
B
31 mm
T
2 mm
ALR
容许载重(kg)R
ALN
容许载重(kg)N
ALS
容许载重(kg)SA
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    LE01BA_DA - 脚轮轻载型-万向型/带刹车型
    HEFA
    LE01AC - 脚轮_固定型
    HEFA
    LE02BC - 脚轮-轻中载型-万向型
    HEFA
    LE08BA_DA - 脚轮-中重载型-万向型/带刹车型
    HEFA
    LE05AA - 脚轮-中载型-固定型
    HEFA
    LE08GA - 脚轮-中重载型-万向型-丝杆型双刹型
    HEFA
    LE05BA - 脚轮-中载型-万向型
    HEFA
    LE08AA - 脚轮-中重载型-固定型
    HEFA
    LE01BC_CC - 脚轮-轻载型-万向型/侧刹型
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型