Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD83CB - Limit Butterfly Hinge - Resin Type · Countersunk Hole Type - Multi angle Limit Type - Resin Type · POM
Bill of material
LD83CB-50-E
CNSORDERNO
LD83CB-50-E
SC
Series code
LD83CB
TYPE
Resin type - sink hole type
TZJD
Adjust angle
Multi angle limit type
MAT
Material
POM
SUR
Surface treatment/color
Dermatoglyphic treatment
SPE
specifications
50
YS
Hinge color
W
60 mm
L
50 mm
F2
40 mm
F1
30 mm
T
8 mm
E
9 mm
H
17 mm
DD1
Countersunk hole h
4.2 mm
DD2
Countersunk hole d2
9.8 mm
HH
Countersunk hole h
5.2 mm
NJ
Positioning torque (cN · m/piece)
49
CKZL
Reference weight
0.03
INFOTEXT
website
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD