Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD57EJ - 弹簧蝶形铰链·长型
明细表
LD57EJ-220
CNSORDERNO
型号
LD57EJ-220
SC
系列码
LD57EJ
TYPE
类型
长型·锥孔型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SPE
规格
220
W
60 mm
L
220 mm
F2
40.0 mm
F1
65 mm
T
2 mm
H
10.7 mm
DD1
dd1
5 mm
DD2
d
8 mm
D
6.7 mm
NJ
直角展开时扭矩
1.08±20% N*m
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.28
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型